Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Precision pressure regulators without air consumption, without gauge
Bill of material
637.72
ARTNR
Art. No.
GEW
Thread G
1/4
RB
Control range
bar
DF
Flow rate
l/min
A
82.0 mm
B
148.0 mm
C
19.5 mm
D
128.5 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)