Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Press Fitting type (SNA, SNA...-L)
Bill of material
SNA3-15
ORDER
Order Number
SD
Inside Diameter
mm
D
Outer Diameter
15 mm
L
Length
mm
L1
Dimension
7 mm
L2
Dimension
1 mm
C
Width
6 mm
LL
Dimension
2 mm
SD1
Diameter
mm
SDK
Diameter of Ball
11.112 mm
ALP
Angle
degree
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen