Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Press Fitting type (SNA, SNA...-L)
Bill of material
SNA3-15
ORDER
Order Number
SD
Inside Diameter
mm
D
Outer Diameter
15 mm
L
Length
mm
L1
Dimension
7 mm
L2
Dimension
1 mm
C
Width
6 mm
LL
Dimension
2 mm
SD1
Diameter
mm
SDK
Diameter of Ball
11.112 mm
ALP
Angle
degree
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型