Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
BRUGG Pipes
Description
Press fitting with external thread - Heating
Bill of material
1011521
SC
System classification
Heating
PT
Type of pipe
Fitting
SU
Sales unit
Piece
SO
Range
Press fitting with external thread
ARTNR
Article number
LOD
LOD-Level
PEX
ØPEX
mm
DN
mm
AM1
Outer diameter d1
mm
AM2
Outer diameter d2
Дюйм
W
Weight
kg/Pcs
ET
Operating temperature
95 °C
ED
Operational pressure
6 bar
BESC
Description
MAT
Material properties
Brass
L
Length
mm
B
Width
mm
T
Height
mm
VOL
Volume
l/m
N
Norms
ISO 15875-5
URL
https://www.bruggpipes.com/en/calpex-connectors/
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей