Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PRGDS, PRGDSY, PRGDM, PRGDMG, PRGDMGY - Matériaux de protection de sécurit�E caoutchouc de type D
Nomenclature
PRGDS-100
PN
Réf. pièce
PRGDS-100
TP
Type sélectionnable
PRGDS, PRGDSY, PRGDM, PRGDMG, PRGDMY
TYS
Type sélectionnable
TS
Type sélectionnable
COLOR
Couleur
L
Sélection de L
mm
H
H Configurable (Number of Holes)
F
F (10mm Increment)
mm
P
P (50mm Increment)
mm
A
14 mm
W
20 mm
R11
R1
R10 mm
R22
R2
R7 mm
TT
t
3 mm
AA
a
2 mm
BB
b
18 mm
CC
c
2 mm
SS
s
0.3 mm
DD
d
0.0 mm
DD1
d1
0.0 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés