Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PRGDS, PRGDSY, PRGDM, PRGDMG, PRGDMGY - Materiali di protezione e sicurezza in gomma, profilo D
Lista materiale
PRGDS-100
PN
Codice componente
PRGDS-100
TP
Selezione tipo
PRGDS, PRGDSY, PRGDM, PRGDMG, PRGDMY
TYS
Selezione tipo
TS
Selezione tipo
COLOR
Colore
L
Selezione L
mm
H
H Configurable (Number of Holes)
F
F (10mm Increment)
mm
P
P (50mm Increment)
mm
A
14 mm
W
20 mm
R11
R1
R10 mm
R22
R2
R7 mm
TT
t
3 mm
AA
a
2 mm
BB
b
18 mm
CC
c
2 mm
SS
s
0.3 mm
DD
d
0.0 mm
DD1
d1
0.0 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD