Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PRGDS, PRGDSY, PRGDM, PRGDMG, PRGDMGY - Sicherheitsausrüstungen, Form D, Gummi
Stückliste
PRGDS-100
PN
Teilenummer
PRGDS-100
TP
Ausführung auswählen
PRGDS, PRGDSY, PRGDM, PRGDMG, PRGDMY
TYS
Ausführung auswählen
TS
Ausführung auswählen
COLOR
Farbe
L
L auswählen
mm
H
H Spezifikation (Anzahl Öffnungen)
F
F Spezifikation (10mm-Schritte)
mm
P
P Spezifikation (50mm-Schritte)
mm
A
14 mm
W
20 mm
R11
R1
R10 mm
R22
R2
R7 mm
TT
t
3 mm
AA
a
2 mm
BB
b
18 mm
CC
c
2 mm
SS
s
0.3 mm
DD
d
0.0 mm
DD1
d1
0.0 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen