Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bishop-Wisecarver
Description
Product Discontinued - DualVee Crown Roller
Bill of material
CSWIC3_DSC
PN
Part number
CSWIC3
MAT
Wheel Material
SIZE
Wheel Size
3
PROTECTION
Protection
SD
Stud Design
D
Outer Diameter
1.803 Zoll
W
Width
0.625 Zoll
A
A Overall Length
1.444 Zoll
B
B Thread Length
0.595 Zoll
C
C Thread
M12 x 1.75
E
E Pilot Diameter
0.000 Zoll
F
F Pilot Length
0.000 Zoll
G
G Internal Hex
0.3150 Zoll
H
H Hex
0.7480 Zoll
WEIGHT
Weight
190.0 g
RLN
Working Radial Load Capacity LR
5900 N
RLLBF
Working Radial Load Capacity LR
1326 lbf
EC
Eccentric
0.000 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen