Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bishop-Wisecarver
Description
Product Discontinued - DualVee Crown Roller
Bill of material
CSWIC3_DSC
PN
Part number
CSWIC3
MAT
Wheel Material
SIZE
Wheel Size
3
PROTECTION
Protection
SD
Stud Design
D
Outer Diameter
1.803 Inch
W
Width
0.625 Inch
A
A Overall Length
1.444 Inch
B
B Thread Length
0.595 Inch
C
C Thread
M12 x 1.75
E
E Pilot Diameter
0.000 Inch
F
F Pilot Length
0.000 Inch
G
G Internal Hex
0.3150 Inch
H
H Hex
0.7480 Inch
WEIGHT
Weight
190.0 g
RLN
Working Radial Load Capacity LR
5900 N
RLLBF
Working Radial Load Capacity LR
1326 lbf
EC
Eccentric
0.000 Inch
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)