Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17920
HELP_VARIABLE
Firma
ARI-Armaturen
Beschreibung
Produktbaureihe 012 mit elektrischem Antrieb OM - ARI Absperrklappen ZESA mit elektrischem Antrieb OM
Stückliste
22012 DN125/PN 16 OM-2- 14102300052-22b49900089
CADKEY
ARTIKELCODEKL
Artikelcode
PRODUKTKEYKL
Produktschluessel
NOTIZFIGURKL
Figur
NENNWEITE
DN
DRUCKSTUFE
PN
KVS
KVS-Wert
WERKSTOFF
Werkstoff
EN-JS1030
WERKSTOFFINNEN
Werkstoff Innen
WERKSTOFFSCHEIB
Werkstoff Scheibe
WERKSTOFFMAN
Werkstoff Manschette
ANSCHLUSS
Anschluss
Zentrieraugen
FORM
Form
Durchgangsform
PRODUKTBEREICH
Produktbereich
Absperrklappen
PRODUKTBR
Produktbaureihe
012
BESCHREIBUNG1
Beschreibung1
ARI-ZESA
BESCHREIBUNG2
Beschreibung2
Absperrklappe mit Zentrieraugen
DATENBLATTKL
Datenblatt Absperrklappe
010001
ARTIKELCODEA
Artikelcode Antrieb
PRODUKTKEYA
Produktschluessel Antrieb
NOTIZFIGURA
Figur Antrieb
PRODUKTBEREICHA
Produktbereich Antrieb
E-Antrieb
PRODUKTBRA
Produktbaureihe Antrieb
OM
SCHUTZART
Schutzart
IP67
BETRIEBSART
Betriebsart
MAXSCHALTUNGEN
Max. Schaltungen
STELLZEIT
Stellzeit
HEIZUNG
Heizung
WEGSCHALTER
Wegschalter
STELLUNGSRUECKM
Stellungsrueckmelder
POTENTIOMETER
Potentiometer
STELLUNGSREGLER
Stellungsregler
NOTIZ
Notiz
ANSCHLUSSKONSOL
Konsole
MAXDREHMOMENT
Maximales Drehmoment
MAXPDIFF
Maximaler Differenzdruck
0
FREQUENZ
Frequenz
50 Hz
VOLT
Volt
STROMART
Stromart
PHASEN
Phasen
1~ (Einphasen)
BEZ1
Beschreibung1 Antrieb
BEZ3
Beschreibung3 Antrieb
Elektrischer Schwenkantrieb OM
BEZ4
Beschreibung4 Antrieb
FIGURBEZ
Figur Antrieb
DATENBLATTA
Datenblatt Antrieb
000032
KEYGES
Produktschluessel gesamt