Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Maschinenbau Kitz
Description
Profilé en Aluminium mk 2025.18 - Profilés de Construction Serie 25
Nomenclature
25.18.0100
ARTIKELNR
Article nombre
25.18.
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
DARST
Degrés de détails
GW
Masse
1.02 kg/m
BZ1
Dénomination
Profilé mk 2025.18
MTR
Matière
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Surface
anodisé E6/EV1
ABM
Mesure
25 x 25 mm (Winkel 135°) mm
FRB
Couleur
aluminium nature
LGL
Longueur de camp
5100 mm
A
Superficie
376.19 mm²