Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Maschinenbau Kitz
Description
Profilé en Aluminium mk 2060.07 - Profilés de Construction Serie 60
Nomenclature
60.07.0100
ARTIKELNR
Article nombre
60.07.
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
DARST
Degrés de détails
GW
Masse
18.09 kg/m
BZ1
Dénomination
Profilé mk 2060.07
MTR
Matière
AlMgSi 0,7 F28
OBRFL
Surface
anodisé E6/V1
ABM
Mesure
120 x 240 mm mm
FRB
Couleur
aluminium nature
LGL
Longueur de camp
5100 mm
A
Superficie
6700.21 mm²
IX
Moments d'inertie
1177.39 cm4
IY
Moments d'inertie
4086.05 cm4
WX
Module de section
196.23 cm³
WY
Module de section
340.50 cm³
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés