Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
Profile 40x40 Radius - ERO Profile technic
Bill of material
SP7211N0010
ARTNR
Order-No.
SP7211N0010
ABMASSE
Dimensions cross section
40x40 mm
MATERIAL
Material aluminum profile
AL Mg Si 0,5 F 25
OBERFLAECHE
Surface
nature (standard)
AUSFUEHRUNG
Execution cross section
heavy
OPT
More options
closed
L
Length
mm
Entrez la valeur pour L
Length
mm
cm
inch
ft
LX
8.21 cm^4
LY
8.21 cm^4
WX
3.54 cm³
WY
3.54 cm³
A
6.23 cm³
G
1.69 kg/m
GEW
Weight
0.017 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés