Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
Profil 40x40 Radius - ERO-Profiltechnik
Stückliste
SP7211N0010
ARTNR
Artikel-Nr.
SP7211N0010
ABMASSE
Abmaße Querschnitt
40x40 mm
MATERIAL
Werkstoff Aluminiumprofil
AL Mg Si 0,5 F 25
OBERFLAECHE
Oberfläche
natur (standard)
AUSFUEHRUNG
Ausfuehrung Querschnitt
schwer
OPT
Weitere Optionen
geschlossen
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LX
8.21 cm^4
LY
8.21 cm^4
WX
3.54 cm³
WY
3.54 cm³
A
6.23 cm³
G
1.69 kg/m
GEW
Gewicht
0.017 kg