Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
Easysteck
Description
profile - 40x40 8er Nut
Bill of material
KST-PRF-6005 400
CNSORDERNO
Order number
L
length
mm
B
Width
40 mm
H
Height
40 mm
MAT
Material
plastic
MAS
dimensional tolerance
sim. DIN ISO 3302-1 E1
RAL
colour
VC
Vicat-heat distortion temperature
85 °C
D
density
1.39 g/cm^3
Z
tensile strength
45 N/mm^2
EM
modulus of elasticity
3300 MPa
IZS
impact strength
118 KJ/m^2
IZK
notch impact strength
12 KJ/m^2
WB
heat distortion temperature
80 °C
LP
list price (calculated)
5.34
G
Weight
0.89 kg
INFO
Webseite
INFO2
PDF-Datenblatt
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés