Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Sikla
Beschreibung
Profilkupplung PK F 100 4kt HCP - Profilkupplung PK F 100 4kt HCP
Stückliste
400390
TYP
Typ
PK F 100 4kt
LODLEVEL
LOD Level
G
Gewicht
3.4 kg
VERP
Verpackung (Stück)
1
ARTNR
Artikel Nr.
400390
BG
Bohrungen
FLS
Formlockschrauben
L
442.5 mm
H
90 mm
B
90 mm
FMAX
F max
10.0 kN
MBMAX
Mb max
0.5 kNm
CNSSUBPART
2
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen