Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Sikla
Descrizione
Profilkupplung PK F 100 4kt HCP - Profilkupplung PK F 100 4kt HCP
Lista materiale
400390
TYP
Typ
PK F 100 4kt
LODLEVEL
LOD Level
G
Gewicht
3.4 kg
VERP
Verpackung (Stück)
1
ARTNR
Artikel Nr.
400390
BG
Bohrungen
FLS
Formlockschrauben
L
442.5 mm
H
90 mm
B
90 mm
FMAX
F max
10.0 kN
MBMAX
Mb max
0.5 kNm
CNSSUBPART
2
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Sikla
    End Cap ADK F 100 - End Cap ADK F 100
    Sikla
    Square Coupling PK F 80 HCP - Square Coupling PK F 80 HCP
    Sikla
    Pivot Joint GE F - Pivot Joint GE F
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD