Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Sikla
Описание
Profilkupplung PK F 100 4kt HCP - Profilkupplung PK F 100 4kt HCP
Спецификация
400390
TYP
Typ
PK F 100 4kt
LODLEVEL
LOD Level
G
Gewicht
3.4 kg
VERP
Verpackung (Stück)
1
ARTNR
Artikel Nr.
400390
BG
Bohrungen
FLS
Formlockschrauben
L
442.5 mm
H
90 mm
B
90 mm
FMAX
F max
10.0 kN
MBMAX
Mb max
0.5 kNm
CNSSUBPART
2
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Sikla
    End Cap ADK F 100 - End Cap ADK F 100
    Sikla
    Square Coupling PK F 80 HCP - Square Coupling PK F 80 HCP
    Sikla
    Pivot Joint GE F - Pivot Joint GE F
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей