Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Profilkupplung PK F 100 8kt HCP - Profilkupplung PK F 100 8kt HCP
Bill of material
400389
TYP
Typ
PK F 100 8kt
LODLEVEL
LOD Level
G
Gewicht
2.3 kg
VERP
Verpackung (Stück)
1
ARTNR
Artikel Nr.
400389
BG
Bohrungen
FLS
Formlockschrauben
L
360.0 mm
H
90 mm
B
90 mm
FMAX
F max
10.0 kN
MBMAX
Mb max
0.2 kNm
CNSSUBPART
2
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型