Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PROFINET Typ B Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 20m
Stückliste
HARTING 09456001211
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09456001211
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 23/7, PVC, Kabellänge: 20 m, Kat. 6A, Klasse EA bis 500 MHz
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 23/7, PVC, Kabellänge: 20 m, Kat. 6A, Klasse EA bis 500 MHz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PROFINET Typ B Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 20m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 600 1211
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
90
AAO057
Herstellerprodukttyp
PROFINET Typ B Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 20m
AAP775
Anzahl der Adern
8
AAQ328
AWG-Nummer
4x 2x AWG 23/7
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 23/7, PVC, Kabellänge: 20 m, Kat. 6A, Klasse EA bis 500 MHz
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 23/7, PVC, Kabellänge: 20 m, Kat. 6A, Klasse EA bis 500 MHz
BAB378
Farbe des Mantels
grün
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAE029
Werkstoff des Mantels
PVC
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft