Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PROFINET TypA Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 500m
Stückliste
HARTING 09456001230
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09456001230
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 23/1, PVC, Kabellänge: 500 m, Kat. 6A, Klasse EA bis 500 MHz
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 23/1, PVC, Kabellänge: 500 m, Kat. 6A, Klasse EA bis 500 MHz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PROFINET TypA Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 500m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 600 1230
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
90
AAO057
Herstellerprodukttyp
PROFINET TypA Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 500m
AAP775
Anzahl der Adern
8
AAQ328
AWG-Nummer
4x 2x AWG 23/1
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 23/1, PVC, Kabellänge: 500 m, Kat. 6A, Klasse EA bis 500 MHz
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 23/1, PVC, Kabellänge: 500 m, Kat. 6A, Klasse EA bis 500 MHz
BAB378
Farbe des Mantels
grün
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAE029
Werkstoff des Mantels
PVC
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444993
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft