Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Roehm
Description
Kralleneinsatz - Kralleneinsatz
Bill of material
ROEHM_146071
IDNR
Ident.-Nr
146071
A
35 mm
B
30 mm
C
20 mm
D
9.5 mm
E
16 mm