Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Proportionalventil Serie AP - 16mm
Stückliste
AP-6210-DR2-GPH
SERIE
Serie
AP
CORPO
Baubreite
6 = Größe 16 mm
NUMEROVIE
Funktion
2 = 2wege
FUNZIONE
Funktion
1 = NC
CONNESSIONI
Anschlùsse
DIAMETRO
Durchmesser
mm
MATERIALE
Werstoff dichtung
MATERIALECORPO
Körpermaterial
MATERIALEBOBINA
Encapsulating material
DIMENSBOBINA
Spulenabmessungen
mm
TENSIONE
Solenoid voltage
V DC
ORIENTAMENTO
Spulenausrichtung
VERSIONE
Betatigung
KV
Kv
0.300 l/min
PMAX
Betriebsdruck
10.000 bar
PORTATA
Durchfluss max
43.000 Nl/min