Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
GAMM
Descrizione
PRS25 - Base piede snodato
Lista materiale
6314010
CODE
code
6314010
MOD
Modello
PRS/25
D
25 mm
B
12 mm
S
13.8 mm
WGT
weight
5 g
MAT
Materiale
Tecnopolimero nero rinforzato fibre di vetro, finitura opaca.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD