Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 14
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
PRST25 - Piede snodato
Bill of material
6322050
CODE
code
MOD
Modello
PRST/25
A
25 mm
D
L
mm
B
12 mm
S
13.8 mm
E
mm
T
mm
WGT
weight
g
N
static load
N
MAT
Materiale
Perno a sfera in acciaio zincato. Base in tecnopolimero nero rinforzato fibre di vetro.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)