Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
GAMM
Descripción
PRSTX25 - Piede snodato
Lista de materiales
6325050
CODE
code
MOD
Modello
PRSTX/25
A
25 mm
D
L
mm
B
12 mm
S
13.8 mm
E
mm
T
mm
WGT
weight
g
N
static load
N
MAT
Materiale
Perno a sfera in acciaio inox. Base in tecnopolimero nero rinforzato fibre di vetro.
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD