PRXS-10-11-F-D
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PRX-F-D - Indexing Plunger - Push type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/prx_f_d/prxs_f_d_asmtab.prj},{NB=PRXS-10-11-F-D},{CN=PRXS-10-11-F-D},{M=M20x1.5},{L=57.0},{L1=43},{LB=-},{LB1=0},{SW1=-},{SW11=0},{B=10},{S=11},{M1=M6},{LF=12},{LOAD=18/43},{MASS=81},{MNDM=20.000},{M1NDM=6},{VERS=4},{VERCFG=4},{P=1.5},{PPATH=prxs_f_d_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PRXS-F-D - Indexing plunger - Push type
Bill of material
PRXS-10-11-F-D
CN
Catalog Number
PRXS-10-11-F-D
PRXS-10-11-F-D
M
Thread
M20x1.5
M20x1.5
mm
L
Height L
57.0
57.0
mm
L1
Height L1
43
43
mm
LB
-
-
mm
SW1
-
-
mm
B
Diameter B
10
10
mm
S
11
11
mm
M1
M6
M6
LF
12
12
mm
LOAD
Load (N) min./max.
18/43
18/43
N
MASS
Mass
81
81
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청