Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 60
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
PS_1_58
Stückliste
PS1182/V0
CODE
Code
MATCASING
Gehäusematerial
INLETS
Klasse II - Doppelte Isolierung
IP
Schutzart
65
ACT
Betätigungskopf
Kunststoffhebel
CONTACTS
Mikroschalter
APP
Zulassungen
CE, IMQ, UL, EAC,CSA, CCC
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
LVD - 2014/35/EU
STDR
Referenzvorschriften
TEMP
Betriebstemperaturen
-25 / +70 °C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
-30 / +80 °C
SHOCK
Schutz Gegen elektrischen Schlag (Nach IEC 60536)
Classe II - Doppelisolierung
UI
Isolationsspannung Ui
690 V
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UL508
Contact rating nach UL 508
UIMPCONT
Impulsspannung Uimp
6 kV
ITH
Konventioneller thermischer Strom in arienfreiem Ith (θ min 40 ° C)
10 A (θ < 40°C)
CTOCTO
Kurzschlussschutz (EU min 500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
10 A
IEAC
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß
24V - 6A / 120V - 6A / 400V - 4A Vac - A
IEDC
Betriebsstrom (DC13)
24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Vdc - A
FREQCOMM
Max. Schaltfrequenz
3600 Cicli/h
RESCONT
Kontaktwiderstand
25
TERMN
Anschlussquerschnitt
M3,5 Schrauben mit Drahtklemmplatten, (+,-) pozidriv 2
CABLESIN
Anschlussquerschnitt
0,75 … 2,5 mm²
PROT
Masseanschluss
/
MARK
Kontaktmarkierung
Nach IEC 60947-5-1
MECC
Mechanische Lebensdauer (Millionen Schaltvorgaenge)
30
B10D
B10d (Millionen Schaltvorgaenge)
30
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen