Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSA242.5-2IY
Bill of material
PSA242.5-2IY
PN
Part Number
PSA242.5-2IY
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 60W, Output 24VDC, 2.5A, Input 29-60VDC, Inhibit Input
POWER
Power
60 W
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
2.5 A
VIN
Voltage Input
29-60 VDC
MT
Mounting Type
Through Hole
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-10 to 50 °C
DIMENSION
Dimension
70.1 x 50.8 x 25.4
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
24 VDC
LOUT1
Iout 1
2.5 A
AFO
Auxiliary functions and options
Inhibit input
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей