Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSA481-9IR
Bill of material
PSA481-9IR
PN
Part Number
PSA481-9IR
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 48W, Output 48VDC, 1A, Input 58-144VDC, Inhibit Input, Control Input for Output Voltage Adjustment
POWER
Power
48 W
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
1 A
VIN
Voltage Input
58-144 VDC
MT
Mounting Type
Through Hole
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
DIMENSION
Dimension
70.1 x 50.8 x 25.4
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
48 VDC
LOUT1
Iout 1
1 A
AFO
Auxiliary functions and options
Inhibit input, Control input for output voltage adjustment
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen