Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSA5A5-2
Bill of material
PSA5A5-2
PN
Part Number
PSA5A5-2
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 26W, Output 5.1VDC, 5A, Input 7-35VDC
POWER
Power
26 W
OV
Output Voltage
5.1 VDC
OC
Output Current
5 A
VIN
Voltage Input
7-35 VDC
MT
Mounting Type
Through Hole
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-10 to 50 °C
DIMENSION
Dimension
70.1 x 50.8 x 25.4
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
5.1 VDC
LOUT1
Iout 1
5 A
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés