Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSA5A5-2
Bill of material
PSA5A5-2
PN
Part Number
PSA5A5-2
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 26W, Output 5.1VDC, 5A, Input 7-35VDC
POWER
Power
26 W
OV
Output Voltage
5.1 VDC
OC
Output Current
5 A
VIN
Voltage Input
7-35 VDC
MT
Mounting Type
Through Hole
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-10 to 50 °C
DIMENSION
Dimension
70.1 x 50.8 x 25.4
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
5.1 VDC
LOUT1
Iout 1
5 A
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)