Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSB125-9IRG
Bill of material
PSB125-9IRG
PN
Part Number
PSB125-9IRG
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 60W, Output 12VDC, 5A, Input 15-80VDC, Inhibit Input, Control Input for Output Voltage Adjustment, RoHS Compliant
POWER
Power
60 W
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
5 A
VIN
Voltage Input
15-80 VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
DIMENSION
Dimension
105.9 x 69.1 x 32.3
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
12 VDC
LOUT1
Iout 1
5 A
AFO
Auxiliary functions and options
Inhibit input, Control input for output voltage adjustment
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen