Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSB243-9IRG
Bill of material
PSB243-9IRG
PN
Part Number
PSB243-9IRG
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 72W, Output 24VDC, 3A, Input 31-144VDC, Inhibit Input, Control Input for Output Voltage Adjustment, RoHS Compliant
POWER
Power
72 W
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
3 A
VIN
Voltage Input
31-144 VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
DIMENSION
Dimension
105.9 x 69.1 x 32.3
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
24 VDC
LOUT1
Iout 1
3 A
AFO
Auxiliary functions and options
Inhibit input, Control input for output voltage adjustment
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés