Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSB5A7-9LIRCG
Bill of material
PSB5A7-9LIRCG
PN
Part Number
PSB5A7-9LIRCG
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 35W, Output 5.1VDC, 7A, Input 7-40VDC, Input Filter, Inhibit Input, Control Input for Output Voltage Adjustment, Thyristor Crowbar, RoHS Compliant
POWER
Power
35 W
OV
Output Voltage
5.1 VDC
OC
Output Current
7 A
VIN
Voltage Input
7-40 VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
DIMENSION
Dimension
105.9 x 69.1 x 32.3
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
5.1 VDC
LOUT1
Iout 1
7 A
AFO
Auxiliary functions and options
Input filter, Inhibit input, Control input for output voltage adjustment, Thyristor crowbar
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen