Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSC5A10-9LIRC
Bill of material
PSC5A10-9LIRC
PN
Part Number
PSC5A10-9LIRC
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 51W, Output 5.1VDC, 10A, Input 8-80VDC, Input Filter (Option), Inhibit Input, Control Input for Output Voltage Adjustment, Thyristor Crowbar
POWER
Power
51 W
OV
Output Voltage
5.1 VDC
OC
Output Current
10 A
VIN
Voltage Input
8-80 VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
DIMENSION
Dimension
151 x 88 x 32.3
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
5.1 VDC
LOUT1
Iout 1
10 A
AFO
Auxiliary functions and options
Input filter (option), Inhibit input, Control input for output voltage adjustment, Thyristor crowbar
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés