PSEM3-5
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
螺絲、螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/screws_bolts/psem_psems.prj},{NB=PSEM3-5},{ROHS=YES},{TYPE=PSEM},{MA=碳鋼},{UNIT=PCS},{M=3},{L=5},{DIML=5,6,8,10,12},{MXP=M3X0.5},{D=5.5},{H=2.0},{B=3.6},{D1=5.4},{D2=6},{L1=2.4},{T=0.6},{WED=網站},{DAY=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
PSEM PSEMS CAP-PSEM CAP-PSEMS(PCS BAG) - 十字組合螺絲 (JIS B1188 附小平墊圈 彈簧墊圈)
明細表
PSEM3-5
PN
品號
PSEM3-5
PSEM3-5
ROHS
綠色檢驗
YES
MA
材質
碳鋼
碳鋼
UNIT
單件/袋裝
PCS
PCS
M
螺紋
3
3
mm
L
長度
5
6
8
10
12
5
6
8
10
12
mm
WED
網站
網站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求