Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PSFCT, PSFCG, PPSFCT, PPSFCG - Arbres traités sur toute leur longueur, filetage femelle à une extrémité/filetage femelle à épaulement à une extrémité
Nomenclature
PSFCT20-30-M4
PN
Traitement de la surface du support
TS
Type sélectionnable
ST
Traitement de surface
D
mm
ALT1
Modifie la tolérance L.
L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
cm
inch
ft
F
F Incrément de 1mm
mm
P
P Incrément de 1mm
mm
ALT13
Left End Change to Fine Tapped Thread
MSC
Sélection de MSC (filetage fin)
M
Sélection de M (normal)
R
0.0 mm
LSC
Côté gauche C
mm
RSC
Côté droit R
mm
Y
(Y) max.
0 mm
ALT3
Méplat
SC
SC Incrément de 1 mm
mm
W
0 mm
LL1
l1
0 mm
ALT4
Méplat de vis de serrage
FC
FC Incrément de 1 mm
mm
E
E Incrément de 1mm
mm
HHALT4
H
0 mm
ALT40
Méplat de vis de serrage (type à profondeur désignée)
mm
FCJ
FCJ 1mm Increment
mm
EJ
EJ 1mm Increment
mm
HHALT40
HH
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés