Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
PSFCT, PSFCG, PPSFCT, PPSFCG - Shafts - Surface Fully Plated Type - One End Tapped - One End Stepped and Tapped
Bill of material
PSFCT20-30-M4
PN
Part Number
TS
Type Selection
ST
Surface Treatment
D
mm
ALT1
L Dimension Tolerance Change
L
L 1mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
cm
inch
ft
F
F 1mm Increment
mm
P
P 1mm Increment
mm
ALT13
Left End Change to Fine Tapped Thread
MSC
MSC(Fine) Selection
M
M(Coarse) Selection
R
0.0 mm
LSC
Left Side C
mm
RSC
Right Side R
mm
Y
(Y) Max.
0 mm
ALT3
Wrench Flats
SC
SC 1mm Increment
mm
W
0 mm
LL1
l1
0 mm
ALT4
Set Screw Flats
FC
FC 1mm Increment
mm
E
E 1mm Increment
mm
HHALT4
h
0 mm
ALT40
Set Screw Flats (Depth Designated Type)
mm
FCJ
FCJ 1mm Increment
mm
EJ
EJ 1mm Increment
mm
HHALT40
HH
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей