Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
POATO
Description
PSFE25 - Push rod electric cylinder
Bill of material
PSFE-25-15-1002-D-Z-B-M-100W-1
LA
linear actuator
PSFE
SPECIFICATION
specification
25
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
SD
Screw diameter
10
LSL
Lead screw lead
MMM
Motor mounting mode
SEM
Shaft end mounting
IMOO
Installation method of ontology
MB
Motor brand
BRAKE
Brake
MP
Motor power
RR
Reduction ratio
1
A
150 mm
B
116.0 mm
C
169 mm
D
134.5 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей