Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSK1220-9ECBG
Bill of material
PSK1220-9ECBG
PN
Part Number
PSK1220-9ECBG
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 240W, Output 12VDC, 20A, Input 15-80VDC, Inrush Current Limitation, Thyristor Crowbar, Cooling Plate Large, RoHS Compliant
POWER
Power
240 W
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
20 A
VIN
Voltage Input
15-80 VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
DIMENSION
Dimension
3U / 16HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
12 VDC
LOUT1
Iout 1
20 A
AFO
Auxiliary functions and options
Inrush current limitation, Thyristor crowbar, Cooling plate large
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen