Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSK1220-9G - Bel Power Solutions
Bill of material
PSK1220-9G
PN
Part Number
PSK1220-9G
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 240W, Output 12VDC, 20A, Input 15-80VDC, RoHS Compliant
POWER
Power
240 W
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
20 A
VIN
Voltage Input
15-80 VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
DIMENSION
Dimension
3U / 16HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
12 VDC
LOUT1
Iout 1
20 A
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей