PSK2416-9G
Bel Fuse
Power Solutions
PSK2416-9G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psk2416_9g/psk2416_9g.prj},{NB=PSK2416-9G},{SHA256=3MoIr1euOqzKTbwgTihuM1jTdDbkkMlY/wqWs8RTIow=},{INAME=00098__psk24122d9g},{PN=PSK2416-9G},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 384W, Output 24VDC, 16A, Input 29-80VDC, RoHS Compliant},{POWER=384},{OV=24},{OC=16},{VIN=29-80},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=3U / 16HP cassette},{NOO=1},{VOUT1=24},{LOUT1=16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSK2416-9G - Bel Power Solutions
Bill of material
PSK2416-9G
PN
Part Number
PSK2416-9G
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 384W, Output 24VDC, 16A, Input 29-80VDC, RoHS Compliant
POWER
Power
384
W
OV
Output Voltage
24
VDC
OC
Output Current
16
A
VIN
Voltage Input
29-80
VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
DIMENSION
Dimension
3U / 16HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
24
VDC
LOUT1
Iout 1
16
A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청