카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSK2420-9CBG
Bill of material
PSK2420-9CBG
PN
Part Number
PSK2420-9CBG
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 480W, Output 24VDC, 20A, Input 29-80VDC, Thyristor Crowbar, Cooling Plate Large, RoHS Compliant
POWER
Power
480 W
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
20 A
VIN
Voltage Input
29-80 VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
DIMENSION
Dimension
3U / 16HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
24 VDC
LOUT1
Iout 1
20 A
AFO
Auxiliary functions and options
Thyristor crowbar, Cooling plate large
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드