PSK2420-9ECBG
Bel Fuse
Power Solutions
PSK2420-9ECBG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psk2420_9ecbg/psk2420_9ecbg.prj},{NB=PSK2420-9ECBG},{SHA256=Ik0Z19wu281sNknb91pve8SZDsIB8C0PMFS7Ot1mcVA=},{INAME=00103__psk24202d9ebg},{PN=PSK2420-9ECBG},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 480W, Output 24VDC, 20A, Input 29-80VDC, Inrush Current Limitation, Thyristor Crowbar, Cooling Plate Large, RoHS Compliant},{POWER=480},{OV=24},{OC=20},{VIN=29-80},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=3U / 16HP cassette},{NOO=1},{VOUT1=24},{LOUT1=20},{AFO=Inrush current limitation, Thyristor crowbar, Cooling plate large}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSK2420-9ECBG
Bill of material
PSK2420-9ECBG
PN
Part Number
PSK2420-9ECBG
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 480W, Output 24VDC, 20A, Input 29-80VDC, Inrush Current Limitation, Thyristor Crowbar, Cooling Plate Large, RoHS Compliant
POWER
Power
480
W
OV
Output Voltage
24
VDC
OC
Output Current
20
A
VIN
Voltage Input
29-80
VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
DIMENSION
Dimension
3U / 16HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
24
VDC
LOUT1
Iout 1
20
A
AFO
Auxiliary functions and options
Inrush current limitation, Thyristor crowbar, Cooling plate large
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청