Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSK3612-9G - Bel Power Solutions
Bill of material
PSK3612-9G
PN
Part Number
PSK3612-9G
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 432W, Output 36VDC, 12A, Input 44-144VDC, RoHS Compliant
POWER
Power
432 W
OV
Output Voltage
36 VDC
OC
Output Current
12 A
VIN
Voltage Input
44-144 VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
DIMENSION
Dimension
3U / 16HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
36 VDC
LOUT1
Iout 1
12 A
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей