PSK4812-9EG
Bel Fuse
Power Solutions
PSK4812-9EG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psk4812_9eg/psk4812_9eg.prj},{NB=PSK4812-9EG},{SHA256=3MoIr1euOqzKTbwgTihuM1jTdDbkkMlY/wqWs8RTIow=},{INAME=00114__psk24122d9g},{PN=PSK4812-9EG},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 576W, Output 48VDC, 12A, Input 58-144VDC, Inrush Current Limitation, RoHS Compliant},{POWER=576},{OV=48},{OC=12},{VIN=58-144},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=3U / 16HP cassette},{NOO=1},{VOUT1=48},{LOUT1=12},{AFO=Inrush current limitation}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSK4812-9EG - Bel Power Solutions
Bill of material
PSK4812-9EG
PN
Part Number
PSK4812-9EG
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 576W, Output 48VDC, 12A, Input 58-144VDC, Inrush Current Limitation, RoHS Compliant
POWER
Power
576
W
OV
Output Voltage
48
VDC
OC
Output Current
12
A
VIN
Voltage Input
58-144
VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
DIMENSION
Dimension
3U / 16HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
48
VDC
LOUT1
Iout 1
12
A
AFO
Auxiliary functions and options
Inrush current limitation
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FW-SM Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Surface Moun...
Samtec
28.01.2021
TMM Series - 2,00 mm Low Profile Terminal Strip
Samtec
07.04.2020
BCS - BCS Series - (2,54 mm) .100" Tiger Claw™ Pass-Through Socket
Samtec
20.09.2023
MTMM Series - 2,00 mm Variable Post Height Terminal Strip
Samtec
07.03.2017
HW-SM Series - .100" Flex Stack, High Temp Flexible Board Stacker, Surface ...
Samtec
26.10.2021
DW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, .110" Tail
Samtec
14.09.2020
FW-TH Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Through-hole
Samtec
28.01.2021
ESQT Series - ESQT Series - (2,00 mm) .0787'' Flexible Elevated Socket Stri...
Samtec
01.08.2018
FC1 Series - FC1 Series - 1,00 mm Flat Flexible Cable (FFC) Socket Strip
Samtec
02.11.2021
HTSW Series - HTSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post ...
Samtec
16.02.2023
MTLW Series - MTLW Series - (2,54 mm) .100" Low Profile .025" Square Post H...
Samtec
06.09.2019
ESW Series - ESW Series - (2,54 mm) .100'' Elevated Socket
Samtec
01.08.2018
MTSW Series - MTSW Series - (2,54 mm) .100" Modified .025" Square Post Head...
Samtec
14.09.2020
SFMC - SFMC Series - (1,27 mm) .050" Flexible Pin Count Tiger Eye™ Sockets
Samtec
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청