PSL126-9R
Bel Fuse
Power Solutions
PSL126-9R
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psl126_9r/psl126_9r.prj},{NB=PSL126-9R},{SHA256=qBz/2K4RaQYTRcr+xRnGt04B4287KBFpX0/01Lvl7KI=},{INAME=00118__psl2482d7r},{PN=PSL126-9R},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 72W, Output 12VDC, 6A, Input 18-144VDC, Control Input for Output Voltage Adjustment},{POWER=72},{OV=12},{OC=6},{VIN=18-144},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=3U / 8HP cassette},{NOO=1},{VOUT1=12},{LOUT1=6},{AFO=Control input for output voltage adjustment}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSL126-9R
Bill of material
PSL126-9R
PN
Part Number
PSL126-9R
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 72W, Output 12VDC, 6A, Input 18-144VDC, Control Input for Output Voltage Adjustment
POWER
Power
72
W
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
6
A
VIN
Voltage Input
18-144
VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
DIMENSION
Dimension
3U / 8HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
12
VDC
LOUT1
Iout 1
6
A
AFO
Auxiliary functions and options
Control input for output voltage adjustment
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청