Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSL158-7I
Bill of material
PSL158-7I
PN
Part Number
PSL158-7I
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 120W, Output 15VDC, 8A, Input 19-80VDC, Inhibit Input
POWER
Power
120 W
OV
Output Voltage
15 VDC
OC
Output Current
8 A
VIN
Voltage Input
19-80 VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-25 to 71 °C
DIMENSION
Dimension
3U / 8HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
15 VDC
LOUT1
Iout 1
8 A
AFO
Auxiliary functions and options
Inhibit input
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD