PSL158-7I
Bel Fuse
Power Solutions
PSL158-7I
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psl158_7i/psl158_7i.prj},{NB=PSL158-7I},{SHA256=qBz/2K4RaQYTRcr+xRnGt04B4287KBFpX0/01Lvl7KI=},{INAME=00120__psl2482d7r},{PN=PSL158-7I},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 120W, Output 15VDC, 8A, Input 19-80VDC, Inhibit Input},{POWER=120},{OV=15},{OC=8},{VIN=19-80},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-25 to 71},{DIMENSION=3U / 8HP cassette},{NOO=1},{VOUT1=15},{LOUT1=8},{AFO=Inhibit input}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSL158-7I
Bill of material
PSL158-7I
PN
Part Number
PSL158-7I
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 120W, Output 15VDC, 8A, Input 19-80VDC, Inhibit Input
POWER
Power
120
W
OV
Output Voltage
15
VDC
OC
Output Current
8
A
VIN
Voltage Input
19-80
VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-25 to 71
°C
DIMENSION
Dimension
3U / 8HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
15
VDC
LOUT1
Iout 1
8
A
AFO
Auxiliary functions and options
Inhibit input
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TMMH Series - 2,00 mm Terminal Strip
Samtec
26.10.2021
SMH Series - SMH Series - (2,54 mm) .100" SMT Horizontal Socket
Samtec
02.11.2021
PSL248-7LR
Bel Fuse
10.06.2022
ESQT Series - ESQT Series - (2,00 mm) .0787'' Flexible Elevated Socket Stri...
Samtec
01.08.2018
HW-SM Series - .100" Flex Stack, High Temp Flexible Board Stacker, Surface ...
Samtec
26.10.2021
TMM Series - 2,00 mm Low Profile Terminal Strip
Samtec
07.04.2020
SQT Series - SQT Series - (2,00 mm) .0787'' Cost-Effective Rugged Sockets
Samtec
26.10.2023
PSL248-7RCK
Bel Fuse
10.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청